España - Español

Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED63 | LED module 6300 lm, 740 blanco neutro, Fuente de alimentación con interfaz DALI, Seguridad clase I, Distribución media 70, Cristal plano, Negro, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Conector externo, Post-top para diámetro de 60 mm

BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Negro, Post-top para diámetro de 60 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 4288 lm, 40 W, 107 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribución media 70, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Conector externo

Código de pedido: 23351500
Código de pedido completo: 871951423351500

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED63 [LED module 6300 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9 txt 6.4 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300060033 es_ES pdf 131.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300060033_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300060033_EU
Diversos activos - Visuals