España - Español

Signify Clearflood gen2, 341 W, 45630 lm, 4000 K, CRI70, Asimétrica, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU

Descripción del producto

Aluminio, Aluminio, Fuente de alimentación, 45630 lm, 341 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimétrica, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, 6/8 kV, Unidad de conexión de 3 polos

Código de pedido: 79619500
Código de pedido completo: 872016979619500

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED600 [LED module 60000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
2 unidades
Driver incluido
Sí
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU txt 11.0 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300060558 es_ES pdf 157.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300060558_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300060558_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPDCF2mediumBVP656 pdf 1014.6 kB