Signify Clearflood gen2, 172 W, 23100 lm, 4000 K, CRI70, Asimétrica, IP66
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU
Descripción del producto
Aluminio, Aluminio, Fuente de alimentación, 23100 lm, 172 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimétrica, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, 6/8 kV, Unidad de conexión de 3 polos
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED300 [LED module 30000 lm]
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años