Luminarias diseñadas para proporcionar luz blanca de alta calidad, funcional y regulable en temperatura de color, sin deslumbramiento visible ni parpadeos, para un confort visual óptimo. También tiene una excelente reproducción cromática y produce una luz altamente uniforme en toda la superficie emisora de luz. Es adecuado para instalación en techos de perfil visto o puede instalarse suspendido mediante un kit de suspensión.
Iluminación funcional de alta calidad, que cumple con los estándares para oficinas
La luz adecuada puede estimular la creatividad y las emociones
Encaja perfectamente con los skylights de NatureConnect
“Day Rhythm” dinámico cuando se combina con el link/scene set de NatureConnect