Signify NatureConnect Daylight

Luz funcional con temperatura de color ajustable

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Luminarias diseñadas para proporcionar luz blanca de alta calidad, funcional y regulable en temperatura de color, sin deslumbramiento visible ni parpadeos, para un confort visual óptimo. También tiene una excelente reproducción cromática y produce una luz altamente uniforme en toda la superficie emisora de luz. Es adecuado para instalación en techos de perfil visto o puede instalarse suspendido mediante un kit de suspensión.

Ventajas

  • Iluminación funcional de alta calidad, que cumple con los estándares para oficinas

  • La luz adecuada puede estimular la creatividad y las emociones

Características

  • Encaja perfectamente con los skylights de NatureConnect

  • “Day Rhythm” dinámico cuando se combina con el link/scene set de NatureConnect

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Cuidado de la salud
  • hostelería
  • Educación
  • Comercios

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet NatureConnect Daylight es_ES pdf 133.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-NatureConnect Daylight
Diversos activos - Visuals