Philips CoreLine Regleta G3, 45.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Opal, IP20/40, TW1-ready, EL-ready

BN126C LED64S/840 PSU L1200

Descripción del producto

L1200 mm, Metal–Plástico, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), 6400 lm, 45.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Ángulo del haz de 120°, Opal, Policarbonato, IP20/40 | Protección contra dedos; protección contra cables, IK04 | 0.5 J estándar plus, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido), iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 94880899
Código de pedido completo: 871951494880899

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BN126C LED64S/840 PSU L1200 txt 3.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401834184 es_ES pdf 762.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401834184_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401834184_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BN126C LED64S/840 PSU L1200 IES
Archivo Revit
BN126C LED64S/840 PSU L1200 911401834184 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED64S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED64S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED64S/840 PSU L1200 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED64S 840 PSU L1200 911401834184 pdf 628.7 kB