Philips CoreLine Regleta G3, All-in, 45.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 3000 K, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, Opal, IP20/40, EL-ready
BN126C LED64S/830_40 WIA L1200
Descripción del producto
L1200 mm, Metal–Plástico, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Controlador inalámbrico Interact Ready externo, All-in, Multi Color Temperature, 6400 lm, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP20/40 | Protección contra dedos; protección contra cables, IK04 | 0.5 J estándar plus, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido), iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años