Descripción del producto
L1800 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), 6000 lm, 49 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Ángulo del haz de 120°, Opal, Policarbonato, IP20/40 | Protección contra dedos; protección contra cables, IK04 | 0.5 J estándar plus, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)