Philips CoreLine Regleta G3, 39 W, L1200 mm, 4100 lm, 4000 K, Opal, IP20/40, TW1-ready, ELB3h
BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200
Descripción del producto
L1200 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), 4100 lm, 39 W, 114 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Ángulo del haz de 120°, Opal, Policarbonato, IP20/40 | Protección contra dedos; protección contra cables, IK04 | 0.5 J estándar plus, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido), Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años