Philips TrueFashion, Track projector, 21.2 W, 2100 lm, 3000 K, CRI>90, Ángulo del haz de 18°, Negro
ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK
Descripción del producto
Track projector, Aluminio, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 2100 lm, 21.2 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Ángulo del haz de 18°, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Unclassified