Philips TrueFashion, Track projector, 21.2 W, 2100 lm, 3000 K, CRI>90, Ángulo del haz de 18°, Negro
ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK
Descripción del producto
Track projector, Aluminio, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 2100 lm, 21.2 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Ángulo del haz de 18°, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible No
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Avanzada
- Período de garantía 5 años