España - Español

Philips TrueFashion, Track projector, 18.8 W, 2000 lm, 3000 K, CRI>90, Ángulo del haz de 18°, Blanco

ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH

Descripción del producto

Track projector, Aluminio, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 2000 lm, 18.8 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Ángulo del haz de 18°, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 910505102250
Código de pedido completo: 872016901269100

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
    No
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Avanzada
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto