España - Español

Philips TrueFashion, Track projector, 21.5 W, D80 mm; L162 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Ángulo del haz de 24°, Negro

ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK

Descripción del producto

Track projector, D80 mm; L162 mm, Aluminio, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 2800 lm, 21.5 W, 130 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Ángulo del haz de 24°, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 01265300
Código de pedido completo: 872016901265300

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102246 es_ES pdf 277.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505102246_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102246_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK IES
Archivo Revit
ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK 910505102246 ZIP
Dialux
ULD File - ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK ULD
Relux
ROLF File - ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK LDT