España - Español

Philips TrueFashion, Track projector, 19.8 W, D80 mm; L162 mm, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Ángulo del haz de 24°, Blanco

ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH

Descripción del producto

Track projector, D80 mm; L162 mm, Aluminio, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 2700 lm, 19.8 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Ángulo del haz de 24°, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 01264600
Código de pedido completo: 872016901264600

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102245 es_ES pdf 270.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505102245_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102245_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH IES
Archivo Revit
ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH 910505102245 ZIP
Dialux
ULD File - ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH ULD
Relux
ROLF File - ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH LDT