España - Español

Philips TrueFashion, Track projector, 22.5 W, D80 mm; L135 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Ángulo del haz de 36°, Negro

ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK

Descripción del producto

Track projector, D80 mm; L135 mm, Aluminio, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 2800 lm, 22.5 W, 124 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Ángulo del haz de 36°, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 01259200
Código de pedido completo: 872016901259200

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Folleto de producto
910505102240_EU.es_ES.PROF Product - full data sheet pdf 351.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505102240_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102240_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK IES
Archivo Revit
ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK 910505102240 ZIP
Dialux
ULD File - ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK ULD
Relux
ROLF File - ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK LDT