Descripción del producto
Track projector, D80 mm; L135 mm, Aluminio, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 2700 lm, 19.8 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Ángulo del haz de 36°, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C