Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 20.5 W, 2700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Haz medio, Blanco

ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH

Descripción del producto

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Regulación Dali VLC compatible con sistema Interact, 2700 lm, 20.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Haz medio, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 97677400
Código de pedido completo: 871869997677400

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101232 es_ES pdf 412.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101232_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101232_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH LDT