Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 11.8 W, 1800 lm, 4000 K, Haz muy ancho, Blanco

ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH

Descripción del producto

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), 1800 lm, 11.8 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Haz muy ancho, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 97675000
Código de pedido completo: 871869997675000

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101230 es_ES pdf 295.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101230_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101230_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH LDT