España - Español

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 46 W, 6000 lm, 3000 K, Haz medio, Blanco

ST780T 60S/830 PSU MB FG WH

Descripción del producto

Performance, track projector, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), 6000 lm, 46 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Haz medio, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 97760300
Código de pedido completo: 871869997760300

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101446 es_ES pdf 272.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101446_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101446_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST780T 60S/830 PSU MB FG WH IES
Archivo Revit
ST780T 60S/830 PSU MB FG WH 910505101446 ZIP
Dialux
ULD File - ST780T 60S/830 PSU MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 60S/830 PSU MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 60S/830 PSU MB FG WH LDT