España - Español

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 37.5 W, 5200 lm, 2700 K, Haz ancho, Blanco

ST780T 49S/827 PSU WB FG WH

Descripción del producto

Performance, track projector, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Haz ancho, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 97752800
Código de pedido completo: 871869997752800

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101438 es_ES pdf 272.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101438_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101438_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST780T 49S/827 PSU WB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST780T 49S/827 PSU WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 49S/827 PSU WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 49S/827 PSU WB FG WH LDT