Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 29 W, 3800 lm, 3800 lm, 3000 K, CRI>90, Haz estrecho, Blanco
ST780T 39S/930 PSU NB FG WH
Descripción del producto
Performance, track projector, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), 3800 lm, 3800 lm, 29 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Haz estrecho, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Signify Circle