Descripción del producto
Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), 3800 lm, 3800 lm, 29 W, 131 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Haz estrecho, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C