Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 30.5 W, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Haz horizontal ovalado, Blanco

ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH

Descripción del producto

Compact, Maxos fusion variant, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Regulación Dali Interact Ready, 3900 lm, 30.5 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Haz horizontal ovalado, Opal, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Carril 3C

Código de pedido: 97737500
Código de pedido completo: 871869997737500

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101423 es_ES pdf 411.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101423_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101423_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH IES
Dialux
ULD File - ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH LDT