Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 19.8 W, 2600 lm, 2600 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Haz horizontal ovalado, Blanco
ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH
Descripción del producto
Compact, Maxos fusion variant, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Regulación Dali Interact Ready, 2600 lm, 2600 lm, 19.8 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Haz horizontal ovalado, Opal, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Carril 3C
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años