España - Español

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 16.4 W, 2000 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Haz estrecho, Blanco

ST770X 20S/830 DIA NB FG WH

Descripción del producto

Compact, Maxos fusion variant, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Regulación Dali Interact Ready, 2000 lm, 16.4 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Haz estrecho, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Carril 3C

Código de pedido: 97725200
Código de pedido completo: 871869997725200

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101411 es_ES pdf 409.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101411_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101411_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST770X 20S/830 DIA NB FG WH IES
Archivo Revit
ST770X 20S/830 DIA NB FG WH 910505101411 ZIP
Dialux
ULD File - ST770X 20S/830 DIA NB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 20S/830 DIA NB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 20S/830 DIA NB FG WH LDT