España - Español

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 39 W, 5200 lm, 5200 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Reflector oval metálico de alta reflectancia: haz de luz vertical, Blanco

ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH

Descripción del producto

Compact, track projector, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Regulación Dali VLC compatible con sistema Interact, 5200 lm, 5200 lm, 39 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Reflector oval metálico de alta reflectancia: haz de luz vertical, Opal, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 97719100
Código de pedido completo: 871869997719100

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101405 es_ES pdf 421.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101405_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101405_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
StyliD Evo CompactPlus Dali ST770T 3D03.dwg dwg 361.5 kB
Dibujos CAD
StyliD Evo CompactPlus 3C track ST770T 3D07.max max 1.0 MB
Dibujos CAD
StyliD Evo CompactPlus Dali ST770T 3D06.m4d m4d 57.5 kB
Dibujos CAD
StyliD Evo CompactPlus Dali ST770T 3D08.sat sat 48.7 kB
Dibujos CAD
StyliD Evo CompactPlus Dali ST770T 3D09.r3d r3d 115.2 kB
Dibujos CAD
StyliD Evo CompactPlus 3C track ST770T 3D09.r3d r3d 113.0 kB
Dibujos CAD
StyliD Evo CompactPlus Dali ST770T 3D04.dxf dxf 390.5 kB
Dibujos CAD
StyliD Evo CompactPlus Dali ST770T 3D07.max max 1.0 MB

Complementos de software

IES
IES File - ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH IES
Archivo Revit
ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH 910505101405 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH LDT