Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 31 W, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Haz medio, Negro

ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK

Descripción del producto

Compact, track projector, Aluminio, Negro, Negro señales (RAL9004), Fuente de alimentación (On/Off), 4000 lm, 31 W, 127 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Haz medio, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 97717700
Código de pedido completo: 871869997717700

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101403 es_ES pdf 300.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101403_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101403_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK IES
Dialux
ULD File - ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK LDT