España - Español

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 39.5 W, 5200 lm, 5200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Blanco

ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH

Descripción del producto

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Regulación Dali VLC compatible con sistema Interact, 5200 lm, 5200 lm, 39.5 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 97692700
Código de pedido completo: 871869997692700

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101377 es_ES pdf 412.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101377_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101377_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH IES
Archivo Revit
ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH 910505101377 ZIP
Dialux
ULD File - ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH ULD
Relux
ROLF File - ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH LDT