Descripción del producto
Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), 4000 lm, 4000 lm, 31 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Haz muy ancho, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C