Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 20.5 W, 2800 lm, 2800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Haz muy ancho, Blanco
ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH
Descripción del producto
Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Regulación Dali VLC compatible con sistema Interact, Comunicación de luz visible, 2800 lm, 2800 lm, 20.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Haz muy ancho, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Signify Circle