España - Español

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 19.2 W, 2600 lm, 2600 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Haz medio, Blanco

ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH

Descripción del producto

Compact, Semi-recessed, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 2600 lm, 2600 lm, 19.2 W, 135 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343,0.331)<3, CRI>90, Haz medio, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos

Código de pedido: 97663700
Código de pedido completo: 871869997663700

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101217 es_ES pdf 300.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101217_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101217_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH IES
Archivo Revit
ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH 910505101217 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH LDT