Descripción del producto
Compact, Semi-recessed, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 2800 lm, 2800 lm, 19.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Haz muy ancho, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos