Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 16.6 W, 2000 lm, 3000 K, Haz estrecho, Blanco

ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH

Descripción del producto

Compact, Semi-recessed, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 2000 lm, 16.6 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Haz estrecho, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos

Código de pedido: 97654500
Código de pedido completo: 871869997654500

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101208 es_ES pdf 299.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101208_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101208_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH LDT