España - Español

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 11.8 W, 1700 lm, 3000 K, Haz medio, Blanco

ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH

Descripción del producto

Compact, Semi-recessed, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 1700 lm, 11.8 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Haz medio, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos

Código de pedido: 97653800
Código de pedido completo: 871869997653800

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101207 es_ES pdf 302.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101207_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101207_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH IES
Archivo Revit
ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH 910505101207 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH LDT