Philips StoreFlow, Track flood (double), 76 W, 10600 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Óptica doble asimétrica, Blanco
ST762T 49S/840 DIA WH
Descripción del producto
Track flood (double), Aluminio, Blanco, Regulación Dali Interact Ready, 10600 lm, 76 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Óptica doble asimétrica, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 2 unidades
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Signify Circle