Philips StoreFlow, Track flood (double), 65 W, 8400 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, Inalábrico, Interact Ready, Óptica doble asimétrica, Plata
ST762T 39S/PW935 WIA SI
Descripción del producto
Track flood (double), Aluminio, Plata, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 8400 lm, 65 W, 129 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Óptica doble asimétrica, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible No
- Número de unidades de equipo 2 unidades
- Driver incluido Sí
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años