España - Español

Philips StoreFlow, Track flood (double), 61 W, 8400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Óptica doble asimétrica, Blanco

ST762T 39S/830 DIA WH

Descripción del producto

Track flood (double), Aluminio, Blanco, Regulación Dali Interact Ready, 8400 lm, 61 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Óptica doble asimétrica, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 910505102528
Código de pedido completo: 872016901166300

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
    No
  • Número de unidades de equipo
    2 unidades
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto