Philips StoreFlow, Track flood (double), 45 W, 6400 lm, 6400 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Óptica doble asimétrica, Plata

ST762T 27S/PW940 DIA SI

Descripción del producto

Track flood (double), Aluminio, Plata, Regulación Dali Interact Ready, 6400 lm, 6400 lm, 45 W, 141 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Óptica doble asimétrica, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 01165600
Código de pedido completo: 872016901165600

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
2 unidades
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102527 es_ES pdf 431.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102527_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102527_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST762T 27S/PW940 DIA SI IES
Dialux
ULD File - ST762T 27S/PW940 DIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/PW940 DIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/PW940 DIA SI LDT