Philips StoreFlow, Track flood (double), 38 W, 5800 lm, 4000 K, Óptica doble asimétrica, Blanco
ST762T 27S/840 PSU WH
Descripción del producto
Track flood (double), Aluminio, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 5800 lm, 38 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Óptica doble asimétrica, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 2 unidades
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Signify Circle