Philips StoreFlow, Track flood (double), 37.6 W, 5400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Óptica doble asimétrica, Negro
ST762T 27S/830 DIA BK
Descripción del producto
Track flood (double), Aluminio, Negro, Regulación Dali Interact Ready, 5400 lm, 37.6 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Óptica doble asimétrica, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 2 unidades
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años