Philips Proyector GreenSpace Evo, 58 W, 7400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Reflector metálico de alta reflectancia: haz rectangular, Blanco
ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481
Descripción del producto
Policarbonato, Blanco, Regulación Dali Interact Ready, 7400 lm, 58 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia: haz rectangular, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 2 unidades
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Signify Circle