Philips Proyector GreenSpace Evo, 59 W, 8000 lm, 3000 K, Haz ancho, Blanco
ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481
Descripción del producto
Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 8000 lm, 59 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Haz ancho, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril
Especificaciones
- Número de unidades de equipo 2 unidades
- Driver incluido Sí
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años