España - Español

Philips Proyector GreenSpace Evo, 58 W, 7600 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Negro

ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482

Descripción del producto

Policarbonato, Negro, Regulación Dali Interact Ready, 7600 lm, 58 W, 131 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril

Código de pedido: 83508500
Código de pedido completo: 872016983508500

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
2 unidades
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104621 es_ES pdf 439.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
ST333X2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505104621_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104621_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB