Philips Proyector GreenSpace Evo, 59 W, 8000 lm, 3000 K, Haz ancho, Blanco
ST333X2 39S/830 PSU WB WH481
Descripción del producto
Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 8000 lm, 59 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Haz ancho, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 2 unidades
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años