España - Español

Philips Proyector GreenSpace Evo, 44 W, 5800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Negro

ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482

Descripción del producto

Policarbonato, Negro, Regulación Dali Interact Ready, 5800 lm, 44 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril

Código de pedido: 910505104619
Código de pedido completo: 872016983506100

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    2 unidades
  • Driver incluido
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto