Philips Proyector GreenSpace Evo, UltraEfficient, 26.5 W, 3800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados, Blanco
ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481
Descripción del producto
Policarbonato, Blanco, Regulación Dali VLC compatible con sistema Interact, 3800 lm, 26.5 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C
Especificaciones
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años