PremiumWhite con CRI ≥90 y temperatura de color 4000 K
Tipo de óptica
Haz ancho
Apertura de haz de luz de la luminaria
36°
Índice de deslumbramiento unificado CEN
19
Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Corriente de arranque
14,2 A
Tiempo de irrupción
227 ms
Consumo de energía
28 W
Factor de potencia (fracción)
0.9
Conexión
Carril 3C
Cable
-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B
52
Adecuado para conmutación aleatoria
Sí
Clase de protección IEC
Seguridad clase II
Regulable
No
Driver/unidad de potencia/transformador
Fuente de alimentación (On/Off)
Flujo luminoso constante
No
Material de la carcasa
Policarbonato
Material del reflector
Revestimiento de policarbonato de aluminio
Material óptico
Aluminio y policarbonato
Material del cierre óptico/lente
-
Fixation material
-
Color de la carcasa
Gris
Acabado de cierre óptico/lente
-
Longitud global
158 mm
Anchura global
92 mm
Altura global
190 mm
Diámetro global
0 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)
190 x 92 x 158 mm
Código de protección de entrada
IP20 [Protección contra dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico
IK02 [0.2 J estándar]
Peso neto (pieza)
0,700 kg
Emergencia centralizada
No
Test del hilo incandescente
Temperatura 650 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad
-
Marca CE
Sí
Certificado ENEC
Certificado ENEC
Conforme con EU RoHS
Sí
Temperatura ambiente de rendimiento Tq
25 °C
Rango de temperatura ambiente
+10 °C a +25 °C
Tolerancia de flujo luminoso
+/-10%
Cromaticidad inicial
(0.374,0.364)
Tolerancia de consumo de energía
+/-10%
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h
10 %
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h
L80
Categoría de reparación
Clase de reparación B. El driver y la fuente de luz de esta luminaria pueden ser sustituidos por un técnico de servicio. Las piezas y la documentación están disponibles durante un período prolongado de tiempo.
Carbono integrado (A1-A3)
6,78 kg CO₂e
Proporción de material no virgen del producto
33,9 %
Proporción de contenido reciclable del producto terminado
40,5 %
GWP total B6 (kg CO2eq) Unidad declarada
Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Unidad de potencia declarada (kW) * Unidad de vida útil declarada (hrs) * Mezcla energética (kg CO2eq / kWh)
GWP total B6 (kg CO2eq) Unidad Funcional
Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / flujo luminoso declarado (lm) * 35000 (horas) * mezcla energética (kg CO2 eq / kWh)