España - Español

Philips Proyector GreenSpace Evo, 20.5 W, 2400 lm, 5000 K, Inalábrico, Interact Ready, Haz medio, Blanco

ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481

Descripción del producto

Policarbonato, Blanco, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 2400 lm, 20.5 W, 117 lm/W, 5000 K, (0.343,0.331), Haz medio, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 910505104608
Código de pedido completo: 872016959095300

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto