España - Español

Philips Proyector GreenSpace Evo, 26.5 W, 2400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Haz medio, Blanco

ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481

Descripción del producto

Policarbonato, Blanco, Regulación Dali Interact Ready, 2400 lm, 26.5 W, 90.5 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Haz medio, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 910505104606
Código de pedido completo: 872016959093900

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto