España - Español

Philips Proyector GreenSpace Evo, 23.5 W, 2600 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Haz medio, Blanco

ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481

Descripción del producto

Policarbonato, Blanco, Regulación Dali Interact Ready, 2600 lm, 23.5 W, 111 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410), Haz medio, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 910505104605
Código de pedido completo: 872016959092200

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto